Publier vos produits
Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00060
Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00060
Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00060
Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00060
    HEWI

    Support pour sèche-cheveux HEWI, 900-00-00060

    Porte-sèche-cheveux système 900 - support en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec insert en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec insert en polyamide blanc mat - avec insert de protection contre les dommages au sèche-cheveux - intérieur 78 mm de large, 37 mm de haut, 104 mm de profondeur - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-00-00060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsHair dryer holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)37
    • Largeur (mm)89
    • Profondeur (mm)104
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC000546
    • Nom ETIMHair dryer/hair styler
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units