Publier vos produits
Tablette avec poignée HEWI, 900-03-00060
Tablette avec poignée HEWI, 900-03-00060
Tablette avec poignée HEWI, 900-03-00060
    HEWI

    Tablette avec poignée HEWI, 900-03-00060

    Tablette avec barre de maintien - tablette avec poignée intégrée à l'avant - se monte aussi sur le miroir - support en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - plaque en verre avec film anti-éclats, laqué blanc au dos - 720 mm de large, 70 mm de haut, 188 mm de profondeur - barre de maintien diamètre 25 mm - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-03-00060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units