Publier vos produits
Tablette avec poignée HEWI, 900-03-000XA
Tablette avec poignée HEWI, 900-03-000XA
Tablette avec poignée HEWI, 900-03-000XA
Tablette avec poignée HEWI, 900-03-000XA
    HEWI

    Tablette avec poignée HEWI, 900-03-000XA

    Tablette avec barre de maintien - tablette avec poignée intégrée à l'avant - se monte aussi sur le miroir - support en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - plaque en verre avec film anti-éclats, laqué blanc au dos - 720 mm de large, 70 mm de haut, 188 mm de profondeur - barre de maintien diamètre 25 mm - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-03-000XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)720
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units