Publier vos produits
Poubelle à papier HEWI
Poubelle à papier HEWI
Poubelle à papier HEWI
    HEWI

    Poubelle à papier HEWI

    Poubelle à papier de la Système 900 - corps de base angulaire - sert de poubelle pour serviettes en papier usagées - capacité d'environ 60 l - support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac - couvercle avec languette - 340 mm de large, 621 mm de haut et 263 mm de profondeur - pour montage mural ou pour pose libre - en acier inoxydable de qualité supérieure, surface brossée mate - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-05-004XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)624
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)273
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers