Publier vos produits
Distributeur de savon liquide HEWI
Distributeur de savon liquide HEWI
Distributeur de savon liquide HEWI
    HEWI

    Distributeur de savon liquide HEWI

    Distributeur de savon de la Système 900 - corps de base angulaire - sert à recevoir du savon liquide standard - avec récipient intérieur pour le remplissage libre, capacité de remplissage 600 ml - récipient intérieur amovible pour le nettoyage - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - protection contre les abus par mécanisme de verrouillage - 102 mm de large, 270 mm de haut et 98 mm de profondeur - pour montage mural - en acier inoxydable de qualité supérieure, peinture par poudrage dans les couleurs HEWI DX (blanc mat), DC (noir mat) et SC (gris foncé nacré mat) - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus - Convient pour le savon liquide d'une viscosité de 1 500 à 4 000 mPa-s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-00460
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)314
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers