Publier vos produits
Distributeur produit désinfectant mural SENSORIC, 500 ml, 900-06-01660
Distributeur produit désinfectant mural SENSORIC, 500 ml, 900-06-01660
Distributeur produit désinfectant mural SENSORIC, 500 ml, 900-06-01660
    HEWI

    Distributeur produit désinfectant mural SENSORIC, 500 ml, 900-06-01660

    Distributeur de produit désinfectant électronique mural - en acier inoxydable thermolaqué dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - distribution de produit désinfectant sans contact - le produit désinfectant est pulvérisé sous forme de spray - éclairage de la zone désinfectée lors de l'activation du capteur (lumière bleue) - ce distributeur convient aux produits désinfectants courants - avec réservoir intérieur à recharger, capacité 500 ml - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - coupelle amovible en plastique et inlay dans la couleur HEWI 90 (noir foncé) - position d'encliquetage pour sortir la pompe ou changer les piles - 387 mm de haut, 122 mm de profondeur, 102 mm de large, poids : env. 4 kg - pour montage mural - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - piles (AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises - marquage CE et UKCA conformément à la directive CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-01660
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsDispenser systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)387
    • Largeur (mm)102
    • Profondeur (mm)122
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers