Publier vos produits
Distributeur de rehausseurs de siège de toilette HEWI, 900-06-01760
Distributeur de rehausseurs de siège de toilette HEWI, 900-06-01760
Distributeur de rehausseurs de siège de toilette HEWI, 900-06-01760
    HEWI

    Distributeur de rehausseurs de siège de toilette HEWI, 900-06-01760

    Distributeur d'abattants de toilettes, Système 900 - pour mettre en place et retirer les protège-sièges de toilettes jetables en papier disponibles dans le commerce - pour le montage mural - 400 mm de large, 280 mm de haut et 48 mm de profondeur - en acier anti-oxydant de haute gamme, peint par poudrage dans les couleurs-HEWI DX (blanc mat profond), SC (gris foncé nacré mat profond) et DC (noir mat profond) - y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-06-01760
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsDispenser systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)280
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)48
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie