Publier vos produits
Ensemble brosse WC HEWI, 900-20-00040
Ensemble brosse WC HEWI, 900-20-00040
Ensemble brosse WC HEWI, 900-20-00040
Ensemble brosse WC HEWI, 900-20-00040
Ensemble brosse WC HEWI, 900-20-00040
    HEWI

    Ensemble brosse WC HEWI, 900-20-00040

    Porte-balais pour WC Système 900 - porte-balais pour WC comprenant le support et la brosse - remplacement de la tête de la brosse par fixation à baïonnette - Conteneur intérieur amovible pour le nettoyage - en métal, chromé de haute qualité - 89 mm de large, 440 mm de haut, 106 mm de profondeur - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-20-00040
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)89
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units