Publier vos produits
Distributeur papier WC HEWI
Distributeur papier WC HEWI
Distributeur papier WC HEWI
    HEWI

    Distributeur papier WC HEWI

    Distributeur papier pour WC Système 900 - support en forme de U, ouvert vers la droite - rabattable - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - 135 mm de largeur, 88 mm de hauteur, diamètre 15 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-21-000XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)89
    • Largeur (mm)135
    • Profondeur (mm)23
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units