Publier vos produits
Support pour recharge papier WC HEWI, 900-21-006XA
Support pour recharge papier WC HEWI, 900-21-006XA
Support pour recharge papier WC HEWI, 900-21-006XA
    HEWI

    Support pour recharge papier WC HEWI, 900-21-006XA

    Support pour recharge papier WC du système 900 - Support pour recharge papier cylindrique pour deux rouleaux de papier WC - en acier inoxydable de qualité supérieure, brossé mat - longueur 260 mm, profondeur 51 mm, diamètre 15 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-21-006XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)260
    • Largeur (mm)15
    • Profondeur (mm)51
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010554
    • Nom ETIMSpare toilet roll holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie