Publier vos produits
Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, 900-22-13560
Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, 900-22-13560
Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, 900-22-13560
    HEWI

    Barre de maintien coudée HEWI, version gauche, 900-22-13560

    Barre de maintien coudée, système 900 - barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec des rosaces de fixation - version gauche - longueur horizontale 300 mm, verticale 600 mm, profondeur 87 mm - diamètre des barres 30 mm, épaisseur de la barre 2 mm, diamètre des rosaces 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-22-13560
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsL-shaped support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)370
    • Profondeur (mm)87
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing