Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-06060

    Barre avec coulisseau de douche, Système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosace de fixation et coulisseau de douche - entraxe de 24 pouces (610 mm), 2 3/4 pouces (70 mm) de profondeur - diamètre des barres 1 1/4 pouces (32 mm), épaisseur du tube 1/16 pouces (2 mm), diamètre de la rosace 2 3/4 pouces (70 mm) - charge maximale de 330 lbs (150 kg) - en acier inoxydable de haute qualité, thermolaqué dans les couleurs HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec coulisseau de douche en polyamide noir mat ou thermolaqué dans lacouleur HEWI AS (blanc mat profond) avec coulisseau de douche en polyamide blanc mat - compatible avec les douchettes de différents fabricants coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec matériel de fixation anticorrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33-06060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing