Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche (ADA), 24" (610 mm), 900-33-060XA

    Barre avec coulisseau de douche, Système 900 - barre verticale avec supports en direction du mur, rosace de fixation et coulisseau de douche - entraxe de 24 pouces (610 mm), 2 3/4 pouces (70 mm) de profondeur - diamètre des barres 1 1/4 pouces (32 mm), épaisseur du tube 1/16 pouces (2 mm), diamètre de la rosace 2 3/4 pouces (70 mm) - charge maximale de 330 lbs (150 kg) - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat coulisseau de douche en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - compatible avec les douchettes de différents fabricants coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - logement conique sur le coulisseau de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec matériel de fixation anticorrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - répond aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-33-060XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)680
    • Largeur (mm)108
    • Profondeur (mm)88
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing