Publier vos produits
Barre de maintien HEWI pour douche et baignoire
Barre de maintien HEWI pour douche et baignoire
Barre de maintien HEWI pour douche et baignoire
    HEWI

    Barre de maintien HEWI pour douche et baignoire

    Barre de maintien pour douche, Système 900 - barres disposées horizontalement,, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation - version pour montage à gauche - longueurs horizontales 765 mm et 475 mm, 88 mm de profondeur - diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, revêtu par poudre dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant - y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-35-10360
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)510
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing