Publier vos produits
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, version gauche, 900-35-33760
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, version gauche, 900-35-33760
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, version gauche, 900-35-33760
    HEWI

    Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable, version gauche, 900-35-33760

    Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900, Montage en angle - disposés verticalement et horizontalement, assemblées à angle droit avec rosaces de fixation en acier et coulisseau de douche - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage) - version pour montage à gauche - longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage en angle) 765 mm et 965 mm, 87 mm de profondeur - diamètre vertical de la barre : 25 mm, diamètre de barre horizontale 30 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, revêtu par poudre dans les couleurs HEWI WD (blanc mat profond), JK (noir mat profond) et DD (gris foncé nacré mat profond) - Support de douche en plastique, chromé - compatible avec les douchettes de différents fabricants - le support de douche peut être incliné avec un cran et réglé en hauteur par une commande rotative avec rappel par ressort - le logement conique sur le support de douche facilite l'accrochage de la douchette à main - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant - y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-35-33760
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie