Publier vos produits
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable (ADA), version droite, 900-35-36160
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable (ADA), version droite, 900-35-36160
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable (ADA), version droite, 900-35-36160
    HEWI

    Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable (ADA), version droite, 900-35-36160

    Main courante de douche avec barre de maintien avec coulisseau de douche, système 900 - barres verticales et horizontales, assemblées à angle droit, avec rosaces de fixation et support de douche - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage) - version droite - longueur verticale 49 pouces 3/16 (1250 mm), longueurs horizontales (montage en coin) 37 pouces 5/16 (947 mm) et 25 pouces 1/2 (647 mm), profondeur 2 pouces 3/4 (70 mm) - diamètre des barres 1 1/4 pouce (32 mm), épaisseur de la barre 1/16 pouce (2 mm), diamètre des rosaces 2 3/4 pouces (70 mm) - charge admissible jusqu'à 330 lbs (150 kg) - en acier inoxydable de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec support de douche en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec support de douche en polyamide blanc mat - compatible avec les douchettes de différents fabricants - support de douche inclinable en continu et réglable en hauteur en actionnant un grand bouton - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-35-36160
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)982
    • Profondeur (mm)682
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing