Publier vos produits
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique, version droite, 900-35M308XA
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique, version droite, 900-35M308XA
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique, version droite, 900-35M308XA
    HEWI

    Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable avec coulisseau de douche magnétique, version droite, 900-35M308XA

    Barre de maintien de douche avec coulisseau de douche, Système 900, Montage en angle - disposés verticalement et horizontalement, barres reliées en angle droit avec rosaces de fixation et coulisseau de douche magnétique - avec barre avec coulisseau de douche réglable latéralement (pour le montage) version droite - longueur verticale 1250 mm, longueurs horizontales (montage en angle) 965 mm et 1185 mm, 88 mm de profondeur - diamètre de barre 32 mm, épaisseur du tube 2 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - support de douche en acier inoxydable de haute qualité, brossé mat - compatible avec les douchettes de différents fabricants - utilisation simple et intuitive d'une seule main - le support de douche peut être déplacé en continu, fixation automatique par des aimants - mécanisme de serrage inusable - le logement conique du support de douche peut être incliné en continu - nombre réduit de rosaces de fixation grâce au raccord d'angle innovant - y compris matériel de fixation HEWI anticorrosion et testé pour le montage mural ainsi que bande d'étanchéité pour le scellement des points de perçage - répond aux exigences de la norme ÖNORM B1600/1601 - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-35M308XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1320
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)1220
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units