Publier vos produits
Plaque de montage avec cache pour barres de maintien et dossiers mobiles, 900-36-01740
Plaque de montage avec cache pour barres de maintien et dossiers mobiles, 900-36-01740
Plaque de montage avec cache pour barres de maintien et dossiers mobiles, 900-36-01740
    HEWI

    Plaque de montage avec cache pour barres de maintien et dossiers mobiles, 900-36-01740

    Plaque de montage avec cache pour barres de maintien et dossiers mobiles (2 pièces), système 900 - plaque de montage rectangulaire avec, cache rond - sert à installer les barres de maintien mobiles 900.36... et les dossiers mobiles 900.51.91.. - diamètre du cache 70 mm, profondeur 12 mm - cache en acier inoxydable de haute qualité, chromé - plaque de montage en acier inoxydable - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-36-01740
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)67
    • Largeur (mm)67
    • Profondeur (mm)12
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units