Publier vos produits
Barre de maintien (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
Barre de maintien (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
Barre de maintien (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA
    HEWI

    Barre de maintien (ADA), 36" (914 mm), 900-36-065XA

    Barre d'appui, système 900 - barre droite avec supports perpendiculaires au mur et rosaces - entraxe 36 pouces (914 mm), profondeur 2 pouces 3/4 (70 mm) - diamètre des barres 1 pouce 1/4 (32 mm), épaisseur de la barre 1/16 de pouce (2 mm), diamètre des rosaces 2 pouces 3/4 (70 mm) - charge admissible jusqu'à 250 lbs (114 kg) - en acier inoxydable brossée mate - avec matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour le montage mural et bande d'étanchéité pour étanchéifier les points de perçage - satisfait aux exigences des normes 2010 ADA et ICC/ANSI A117.1-2017
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-36-065XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)984
    • Profondeur (mm)70
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Grabs
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units