Publier vos produits
Cache pour plaque de montage, 900-50-00260
Cache pour plaque de montage, 900-50-00260
Cache pour plaque de montage, 900-50-00260
    HEWI

    Cache pour plaque de montage, 900-50-00260

    Cache pour plaque de montage des barres d'appui relevables mobiles Système 900 - cache rectangulaire - permet, au moyen d'un système simple d'accroche, de dissimuler la plaque de montage prémontée - largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm - panneau avant en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) avec cadre du cache en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre du cache en polyamide blanc mat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-00260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rails, Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)225
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars