Publier vos produits
Plaque de montage avec cache, 900-50-00340
Plaque de montage avec cache, 900-50-00340
Plaque de montage avec cache, 900-50-00340
    HEWI

    Plaque de montage avec cache, 900-50-00340

    Plaque de montage avec cache pour les barres d'appui relevables mobiles Système 900 - Plaque de montage rectangulaire avec cache rectangulaire adapté - sert à la réception des barres d'appui relevables mobiles 900.50.4...40 - largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm - Plaque de montage en acier protégé contre la corrosion, chromé - pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie - cadre du cache en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - panneau avant du cache en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, poli miroir
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-00340
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)225
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars