Publier vos produits
Plaque de montage avec cache, 900-50-00360
Plaque de montage avec cache, 900-50-00360
Plaque de montage avec cache, 900-50-00360
    HEWI

    Plaque de montage avec cache, 900-50-00360

    Plaque de montage avec cache pour les barres d'appui relevables mobiles Système 900 - Plaque de montage rectangulaire avec cache rectangulaire adapté - sert à la réception des barres d'appui relevables mobiles 900.50.4...60 - largeur 80 mm, hauteur 225 mm, profondeur 19 mm - Plaque de montage en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, doté d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé nacré mat profond) avec cadre du cache en polyamide noir mat ou d'un revêtement en poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec cadre du cache en polyamide blanc mat - panneau avant du cache en acier protégé contre la corrosion de haute qualité, l'appariement des couleurs avec le cadre, doté d'un revêtement en poudre dans les couleurs HEWI AS (blanc mat profond) et CV (noir mat profond) - pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-00360
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)225
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)19
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars