Publier vos produits
Pied escamotable HEWI, pour montage ultérieur sur barres d'appui relevables Duo 900.50..., 900-50-02140
Pied escamotable HEWI, pour montage ultérieur sur barres d'appui relevables Duo 900.50..., 900-50-02140
Pied escamotable HEWI, pour montage ultérieur sur barres d'appui relevables Duo 900.50..., 900-50-02140
    HEWI

    Pied escamotable HEWI, pour montage ultérieur sur barres d'appui relevables Duo 900.50..., 900-50-02140

    Appui au sol - appui au sol vertical pour un montage ultérieur sur les barres d'appui relevables et les barres d'appui Duo 900.50.... - hauteur de montage 680 mm - support en acier inoxydable de haute qualité, chromé - longueur verticale 565 mm - adaptable en hauteur sur +/- 15 mm - produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-02140
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)565
    • Largeur (mm)30
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011032
    • Nom ETIMFloor stand disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars