Publier vos produits
Barre d'appui relevable HEWI Duo
Barre d'appui relevable HEWI Duo
Barre d'appui relevable HEWI Duo
    HEWI

    Barre d'appui relevable HEWI Duo

    Barre d'appui relevable Duo, Design (B), Système 900 - deux barres parallèles, plans de préhension ronds superposés - avec distributeur de papier WC - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - saillie 700 mm, hauteur 256 mm et largeur 75 mm, diamètre de la barre supérieure 33,7 mm, diamètre de la barre inférieure 25 mm - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré et couvercle en acier inoxydable chromé - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Possibilité d'ajouter des supports au sol 900.50.02040 et 900.50.02140 - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - répond aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-50-16340
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)256
    • Largeur (mm)75
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars