Publier vos produits
Plaque de montage, 900-51-001XA
Plaque de montage, 900-51-001XA
Plaque de montage, 900-51-001XA
    HEWI

    Plaque de montage, 900-51-001XA

    Plaque de montage pour sièges mobiles Système 900 - plaque de montage rectangulaire avec vis vis moletée - sert à recevoir et fixer des sièges mobiles 900.51.4... - 163 mm de large, 109 mm de haut, 15,6 mm de profondeur - en acier inoxydable brossée mate - pour le montage avec un matériel de fixation HEWI non corrosif et certifié pour différentes structures de parois (à commander séparément) - les bandes et disques d'étanchéité destinés à sceller les points de fixation conformément à la norme DIN 18534 sont inclus dans la livraison
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-001XA
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)109
    • Largeur (mm)163
    • Profondeur (mm)16
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats