Publier vos produits
Siège relevable, 900-51-20260
Siège relevable, 900-51-20260
Siège relevable, 900-51-20260
    HEWI

    Siège relevable, 900-51-20260

    Siège relevable, Système 900 - construction composée d'une console murale et d'une assise continue - antidérapant, surface d'assise structurée en plastique dans les couleurs HEWI 98 (blanc de signalisation) et 90 (noir profond) - renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudre dans la couleur de l'assise - Console murale en acier inoxydable de haute qualité, revêtu par poudre dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) et ER (gris foncé mica nacré mat profond) avec surface d'assise noire ou revêtu par poudre dans la couleur HEWI AS (blanc mat profond) avec surface d'assise blanche - l'assise peut être relevée pour gagner de la place - profondeur d'assise en position relevée 77 mm - 450 mm de large, 525 mm de profondeur et 112 mm de hauteur - assise de 450 mm de large et 450 mm de profondeur - pour le montage avec le matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différents types de murs (à commander séparément) - bande d'étanchéité et rondelles d'étanchéité pour l'étanchéité des points de fixation selon la norme DIN 18534 comprises dans la livraison. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-20260
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)112
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)525
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats