Publier vos produits
Siège relevable, répond aux exigences de la norme British Standard, 900-51-20340
Siège relevable, répond aux exigences de la norme British Standard, 900-51-20340
Siège relevable, répond aux exigences de la norme British Standard, 900-51-20340
    HEWI

    Siège relevable, répond aux exigences de la norme British Standard, 900-51-20340

    Siège rabattable avec dossier, Système 900 - Construction en console murale, assise continue et dossier à monter séparément - Siège rabattable avec revêtement antidérapant, assise structurée antidérapante en matière synthétique dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - renforcement de l'assise en aluminium, revêtement par poudre dans la couleur de l'assise - Console murale en acier inoxydable, chromé - l'assise peut être relevée pour gagner de la place - Dossier avec dossier structuré en plastique dans les couleurs HEWI 98 (blanc de signalisation) et 92 (gris anthracite) - Raccord mural en aluminium, revêtement par poudre dans la couleur du dossier- 450 mm de large, 650 mm de profondeur et 532 mm de hauteur - assise de 450 mm de large et 450 mm de profondeur - pour le montage avec du matériel de fixation HEWI exempt de corrosion et testé - matériel de fixation du dossier inclus - matériel de fixation du siège pour différentes structures murales (à commander séparément) - bande d'étanchéité et rondelles d'étanchéité pour l'étanchéité des points de fixation selon la norme DIN 18534 comprises dans la livraison. - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - répond aux exigences de la norme BS 8300:2009 (+A1:2010)/Doc M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-20340
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)532
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)650
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats