Publier vos produits
Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 900-51-20740
Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 900-51-20740
Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 900-51-20740
    HEWI

    Siège relevable pour douche HEWI, en forme de L (ADA), 900-51-20740

    Siège de douche relevable, en forme de L (USA) - en acier inoxydable poli de qualité supérieure avec assise en HPL d'un seul tenant, vissée par en dessous - pour une assise sûre dans la zone de la douche - peut être relevé - fixation murale en acier inoxydable - assise en saillie à droite - l'assise en saillie mesure 13 pouces (330 mm) de large et 22 13/16 pouces (580 mm) de profondeur - la partie en L mesure 13 pouces (330 mm) de large et 15 3/4 pouces (400 mm) de profondeur - les freins nécessitant peu d'entretien du siège de douche permettent à l'assise de rester en position verticale lorsque le siège est relevé - les surfaces permettent un nettoyage facile et hygiénique - support mural supplémentaire avec un arceau en acier inoxydable poli de qualité supérieure et une console murale en acier inoxydable poli de qualité supérieure - avec matériel de fixation pour la fixation sur des parois creuses avec double renfort en bois composé de deux panneaux d'aggloméré ou de bois dur de 2 pouces x 12 pouces assemblés avec un panneau d'aggloméré de 1/2 pouce x 12 pouces - charge maximale 450 lbs (204 kg) - répond aux exigences de la norme ADA 2010 et de la norme ICC/ANSI A117.1-2017 - envoi uniquement possible sur palette
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-51-20740
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-10-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)263
    • Largeur (mm)692
    • Profondeur (mm)580
    En rapport
    • Matériel principalLaminé
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats