Publier vos produits
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 l, 950-05-100
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 l, 950-05-100
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 l, 950-05-100
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 l, 950-05-100
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 l, 950-05-100
    HEWI

    Poubelle à papier HEWI, contenance env. 25 l, 950-05-100

    Poubelle à papier - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - sert de corbeille pour les essuie-mains en papier usagés - contenance env. 25 l - porte-sac intégré, invisible - 300 mm de large, 510 mm de haut et 170 mm de profondeur - socle mural de 15 mm de profondeur - pour montage mural - en acier inox de qualité, surface blanche - ouverture en polyamide de haute qualité, chromé - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-05-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)510
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers