Publier vos produits
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 950-06-100
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 950-06-100
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 950-06-100
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 950-06-100
Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 950-06-100
    HEWI

    Distributeur de savon liquide HEWI, 600 ml, 950-06-100

    Distributeur de savon liquide - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - pour savon liquide du commerce - avec conteneur intérieur à remplissage libre, quantité de remplissage 600 ml - Conteneur intérieur amovible pour le nettoyage - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - protection contre un mauvais usage par verrouillage - 95 mm de large, 275 mm de haut et 95 mm de profondeur, socle mural 10 mm - pour montage mural - en acier inox de qualité, surface blanche - levier et arrêt de fonction en matière synthétique blanche de haute qualité, chromé - levier et arrêt de fonction en matière synthétique de haute qualité, chromé - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - ne convient pas pour les produits de désinfection - Convient pour le savon liquide d'une viscosité de 1 500 à 4 000 mPa-s
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-06-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)305
    • Largeur (mm)95
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers