Publier vos produits
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI, 950-06-21001
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI, 950-06-21001
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI, 950-06-21001
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI, 950-06-21001
Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI, 950-06-21001
    HEWI

    Distributeur de mouchoirs cosmétiques HEWI, 950-06-21001

    Distributeur de mouchoirs - récipient carré mobile avec fente d'extraction - sert à contenir des mouchoirs en papier standard - le couvercle peut être retiré pour le remplissage - largeur 137 mm, hauteur 130 mm et profondeur 137 mm - en plastique, avec revêtement noir mat
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-06-21001
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)130
    • Largeur (mm)137
    • Profondeur (mm)137
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers