Publier vos produits
Lavabo HEWI, 950-11-101
Lavabo HEWI, 950-11-101
Lavabo HEWI, 950-11-101
Lavabo HEWI, 950-11-101
Lavabo HEWI, 950-11-101
    HEWI

    Lavabo HEWI, 950-11-101

    lavabo - en résine minérale avec surface non poreuse, blanc alpin - avec tablette et rond, bassin facile d'entretien - possibilité de maintien arrondi intégré sur le côté, utilisable comme porte-serviettess - cuvette de lavage en saillie pour une meilleure accessibilité - sans trop-plein - préparé pour robinetterie monotrou - accessible par le dessous selon les normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601 - résistant à la charge selon DIN EN 14688 - 600 mm de large et 550 mm de profondeur - 30 mm d'épaisseur de matériau des tablettes - Taille de la cuve de lavage : Ø 410 mm - profondeur de la cuve de lavage 80 mm - pour fixation par vis à double filetage - Marquage CE et UKCA selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-11-101
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units