Publier vos produits
Lavabo HEWI, largeur 650 mm, poignées ergonomiques, avec trop-plein, 950-11-141
Lavabo HEWI, largeur 650 mm, poignées ergonomiques, avec trop-plein, 950-11-141
Lavabo HEWI, largeur 650 mm, poignées ergonomiques, avec trop-plein, 950-11-141
Lavabo HEWI, largeur 650 mm, poignées ergonomiques, avec trop-plein, 950-11-141
    HEWI

    Lavabo HEWI, largeur 650 mm, poignées ergonomiques, avec trop-plein, 950-11-141

    Lavabo - en fonte minérale avec une surface non poreuse - avec surface de dépose, cuvette rectangulaire profonde avec rayons généreux - avec des poignées ergonomiques intégrées latérales, utilisables comme porte-serviettes - trop-plein inclus, avec rosace et cache - si nécessaire, le trop-plein peut être changé et remplacé - le trop-plein est monté entre la bonde et le siphon sous le lavabo, h=25 mm, ø=70 mm - pour robinetteries à un trou - passage libre sous le lavabo d'après la norme DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601 - charge admissible selon EN 14688 - largeur 650 mm, profondeur 550 mm - profondeur du bac de lavage 100 mm - fixation par vis à double filetage - marquage CE et UKCA selon la directive sur les produits de construction n° 305/2011
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-11-141
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)650
    • Profondeur (mm)550
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie