Publier vos produits
Lavabo en ligne avec graduation en hauteur, Version droite, 3 places, bouchon transparent en bleu, 950-12-303
Lavabo en ligne avec graduation en hauteur, Version droite, 3 places, bouchon transparent en bleu, 950-12-303
Lavabo en ligne avec graduation en hauteur, Version droite, 3 places, bouchon transparent en bleu, 950-12-303
Lavabo en ligne avec graduation en hauteur, Version droite, 3 places, bouchon transparent en bleu, 950-12-303
Lavabo en ligne avec graduation en hauteur, Version droite, 3 places, bouchon transparent en bleu, 950-12-303
    HEWI

    Lavabo en ligne avec graduation en hauteur, Version droite, 3 places, bouchon transparent en bleu, 950-12-303

    Lavabo multi-vasques avec différentes hauteurs - particulièrement bien adapté aux crèches et garderies - en résine minérale à surface non poreuse, blanc alpin - 2 vasques rectangulaires accolées avec grands arrondis - vasque la plus haute à droite - décalage en hauteur 125 mm - 1400 mm de large, 265 mm de haut et 460 / 395 mm de profondeur - la vasque la plus basse est moins profonde - avec bouchon transparent en plexiglas bleu, convient aux jeux d'eau (pas complètement étanche) - sans trop-plein, avec 2 bondes pour l'accumulation d'eau - profondeur du bac de lavage 125 mm - préparé pour 3 robinets monotrou - pour la fixation par vis à double filetage - charge max. conforme à la norme DIN EN 14688 - facile à nettoyer - les couleurs habituelles du marché pour les enfants peuvent être enlevées sans laisser de traces - marquage CE et UKCA conformément à la directive sur les produits de construction n° 305/2011 - température élevée de l'eau (par exemple lors d'une désinfection thermique) : résistant au changement jusqu'à 65 °C, résistant jusqu'à 80 °C sur une période d'exposition de 5 minutes - lavabo sans trou de robinet disponible sur demande sans supplément de prix (délai de livraison : env. 4 semaines)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-12-303
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsWashbasin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)265
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalMinéral
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011550
    • Nom ETIMWashbasin
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units