Publier vos produits
Plaque de montage avec cache, 950-50-10040
Plaque de montage avec cache, 950-50-10040
Plaque de montage avec cache, 950-50-10040
Plaque de montage avec cache, 950-50-10040
Plaque de montage avec cache, 950-50-10040
    HEWI

    Plaque de montage avec cache, 950-50-10040

    Plaque de montage avec cache pour barres d'appui relevables mobiles - plaque de montage rectangulaire avec cache rectangulaire adapté - sert à la fixation des barres d'appui relevables mobiles - 130 mm de large, 181 mm de haut, 20 mm de profondeur - plaque de montage en acier inoxydable - pour le montage avec du matériel de fixation anti-corrosion et certifié HEWI pour différentes structures murales (à commander séparément) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie - Cadre de la couverture en polyamide de haute qualité, disponible en couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) - panneau avant acier inox chromé, poli miroir - produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-50-10040
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)17
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars