Publier vos produits
Barre d'appui relevable Mono WARM TOUCH, 600 mm de longueur, 950-50-11050
Barre d'appui relevable Mono WARM TOUCH, 600 mm de longueur, 950-50-11050
Barre d'appui relevable Mono WARM TOUCH, 600 mm de longueur, 950-50-11050
Barre d'appui relevable Mono WARM TOUCH, 600 mm de longueur, 950-50-11050
    HEWI

    Barre d'appui relevable Mono WARM TOUCH, 600 mm de longueur, 950-50-11050

    Barre d'appui pliante Mono System WARM TOUCH - avec une ligne horizontale, un plan de préhension rond d'un diamètre de 33 mm - sert à se tenir et à s'appuyer - saillie 600 mm, avec plaque mural hauteur 181 mm et largeur 130 mm - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - en polyamide de haute qualité à revêtement optique chromé, au toucher chaud - avec un, insert acier anti-corrosif et plaque mural en acier intégré avec cache en polyamide, revêtu en optique chrome - fixation stable en trois points - pour le montage mural avec, matériel de fixation anticorrosion et testé pour différentes structures murales (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - avec distributeur de papier WC 950.50.01050, Porte-papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07090 (à droite) et 950.50.07190 (à gauche) peut être installé ultérieurement - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-50-11050
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)600
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars