Publier vos produits
Barre d'appui relevable Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Barre d'appui relevable Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
Barre d'appui relevable Duo WARM TOUCH, 950-50-12050
    HEWI

    Barre d'appui relevable Duo WARM TOUCH, 950-50-12050

    Barre d'appui pliante Duo System WARM TOUCH - avec deux niveaux de poignées superposés - La traverse inférieure est guidée à un angle de 135° contre la traverse supérieure - la barre supérieure (diamètre 33 mm) sert de support et d'appui - la barre inférieure (diamètre 25 mm) est placée à une distance de 250 mm du bord avant de la barre supérieure et sert à la maintenir et à la faire tourner latéralement - saillie 700 mm, avec plaque mural hauteur 181 mm et largeur 130 mm - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - en polyamide de haute qualité à revêtement optique chromé, au toucher chaud - avec un, insert acier anti-corrosif et plaque mural en acier intégré avec cache en polyamide, revêtu en optique chrome - fixation stable en trois points - pour le montage mural avec, matériel de fixation anticorrosion et testé pour différentes structures murales (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - avec distributeur de papier WC 950.50.01050, Distributeur de papier WC avec déclenchement du rinçage des WC 950.50.07090 (à droite), 950.50.07190 (à gauche), ainsi que des supports au sol 950.50.020XA, 950.50.025XA et 950.50.026XA peuvent être installés ultérieurement - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - répond aux exigences des normes ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-50-12050
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)181
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars