Publier vos produits
Chaise de salle de bain HEWI, 950-51-31060
Chaise de salle de bain HEWI, 950-51-31060
Chaise de salle de bain HEWI, 950-51-31060
    HEWI

    Chaise de salle de bain HEWI, 950-51-31060

    Chaise de salle de bain - chaise universelle mobile, avec porte-serviettes - convient à l'espace de douche - design filigrane en tube rond combiné à une assise ergonomique en deux parties - assise et dossier agréablement chauds en plastique de haute qualité, légèrement texturé - Poids propre : 7,6 kg - 812 mm de haut, 455 mm de large - assise de 420 mm de large - hauteur d'assise : 480 mm - structure thermolaquée dans la couleur HEWI CV (noir mat profond) avec assise noire mate - avec caches antidérapants au niveau des pieds - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.950-51-31060
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)812
    • Largeur (mm)455
    • Profondeur (mm)581
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Matériel secondaireRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011027
    • Nom ETIMShower stool
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers