Publier vos produits
Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 800, AQ1-12S20060
Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 800, AQ1-12S20060
Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 800, AQ1-12S20060
    HEWI

    Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 800, AQ1-12S20060

    Robinet de lavabo électronique - doté d'un revêtement en poudre noir mat, rond - Débit 5 l/min. - Fonctionnement sur secteur 230 V - pour eau froide et eau mélangée - Eau froide : raccord en T de 3/8" nécessaire, voir accessoire réf. 65755 - peut être utilisé avec un disconnecteur avec filtre à impuretés, voir accessoire réf. 70247 - Aérateur laminaire avec régulation dynamique du débit 5 l/min., à angle réglable et protégé contre le vol - Capteurs infrarouges réglables, actifs, résistants aux déclenchements intempestifs - Module électronique avec plage de détection réglable, rinçage hygiénique, rinçage continu et mode nettoyage - Paramétrage d'usine des capteurs : temporisation de l'arrêt : env. 1-2 s., fonctionnement continu : 4 min., plage de détection : 200 mm, mode nettoyage : 60 s, ronçage hygiénique désactivé - Plage de détection asymétrique, détection stable des objets - Réglages et entretien également possibles par une application pour smartphone, voir accessoire réf. 65713 - En cas de coupure de courant, arrêt de sécurité, les réglage définis par l'utilisation sont mémorisés - Sans levier de réglage de la température : niveau d'hygiène élevé, protection contre le vandalisme et les abus - La température est préréglée dans la zone de confort comprise entre 30°C et 36°C - Réglages de la température et ajustement lors du montage facilement réalisables grâce à l'accès latéral - Raccordement à l'aide de flexibles résistants à la pression avec marquage chaud/froid intégré 450 mm long, F 3/8" - Tamis antisaleté intégrés - Corps de robinet en laiton - 118 mm de haut, saillie : 158 mm - Bec fixe - Sans garniture d'écoulement - Classe d'émission de bruit 1 - adapté pour la désinfection thermique selon ACS - équivalent à la norme EN 15091 - marquage CE et UKCA des CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AQ1-12S20060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)118
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)158
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015EF_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings