Publier vos produits
Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 950, AQ1-12S211XA
Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 950, AQ1-12S211XA
Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 950, AQ1-12S211XA
Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 950, AQ1-12S211XA
    HEWI

    Robinetterie de lavabo électronique SENSORIC, AQ 950, AQ1-12S211XA

    Robinet de lavabo électronique - revêtement en PVD couleur acier inoxydable, cubique - débit 5 l/min. - fonctionnement à pile - fonctionne avec une pile lithium Long-Life standard (type CR-P2) - pour eau froide et eau mélangée - eau froide : raccord en T 3/8", voir accessoires réf. 65755 - peut être utilisé avec un disconnecteur avec filtre à impuretés, voir accessoire réf. 70247 - régulateur de jet laminaire avec réglage dynamique du débit 5 l/min., à angle réglable et antivol - capteur infrarouge réglable, actif et résistant aux faux déclenchements - module électronique avec plage de détection réglable, rinçage hygiénique, rinçage permanent et mode nettoyage - paramètres du capteur réglés par défaut: temporisation 1-2 s, écoulement continu : max. 4 min., plage de détection : 200 m, mode nettoyage : 60 s, rinçage hygiénique désactivé - plage de détection asymétrique, détection stable des objets - réglages et entretien possibles via le smartphone à l'aide d'une application, voir accessoire réf. 65713 - en cas de panne de courant arrêt de sécurité, les réglages définis par l'utilisateur sont maintenus - sans levier de réglage de la température: hygiénique, protège contre le vandalisme et les abus - la température préréglée se situe dans la zone de confort de 30 °C à 36 °C - réglages de la température et ajustements possibles grâce à un accès temporaire au moment du montage - raccordement par flexibles de pression avec marquage chaud/froid intégré 450 mm de long, F 3/8" - filtres à saleté intégrés - corps du robinet en laiton - hauteur 145 mm, saillie 193 mm - bec rigide - sans garniture d'écoulement - classe de bruit 1 - convient pour la désinfection thermique selon ACS - conforme à la norme DIN EN 15091 - marquage CE et UKCA des CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AQ1-12S211XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)145
    • Largeur (mm)53
    • Profondeur (mm)193
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011328
    • Nom ETIMWashbasin mixing tap
    • Code Uniclass 2015EF_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings