Publier vos produits
Thermostat de douchette SAFE TOUCH, AQ1-32T50060
Thermostat de douchette SAFE TOUCH, AQ1-32T50060
Thermostat de douchette SAFE TOUCH, AQ1-32T50060
    HEWI

    Thermostat de douchette SAFE TOUCH, AQ1-32T50060

    Thermostat de douchette HEWI SAFE TOUCH - doté d'un revêtement en poudre noir mat, rond - Corps de robinet, élément de commande et rosaces : laiton - Boîtier de sécurité HEWI SAFE TOUCH : le corps du robinet ne chauffe absolument pas - 12 l/min. - Protection anti-échaudure : arrêt de sécurité à 38 °C - Clapet antiretour dans les raccords muraux - Régulateur de débit dynamique 12 l/min. dans la sortie de la douchette - Tamis antisaleté intégrés - Sortie de douchette standard F 1/2" pour flexibles de douchette classiques - Marquage chaud/froid - Type de raccordement : raccords en S avec insonorisation intégrée, rosaces coulissantes - 48 mm de haut, 320 mm large, saillie 108 mm - Calibre de perçage : 150 mm +/- 20 mm - Classe d'émission de bruit 1 - adapté pour la désinfection thermique selon DVGW W 551
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AQ1-32T50060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsFittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)69
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)108
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011329
    • Nom ETIMShower mixing tap
    • Code Uniclass 2015EF_40_20
    • Description de l'Uniclass 2015Fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Titre OmniClassFittings