Publier vos produits
Heymat Stein Entrance Mat - Small
Heymat Stein Entrance Mat - Small
    Heymat

    Heymat Stein Entrance Mat - Small

    Traduit par Google,

    Paillasson de haute qualité. Le tapis a une surface rugueuse et un support caoutchouté.

    • Bonnes propriétés de piégeage et d'absorption de la saleté
    • Bon effet de grattage
    • Le support empêche l'humidité d'atteindre le sol
    • Textile en matière 100% recyclée (PET)

    Le design simple de Stein avec des mouvements doux et confortables dans un beau gris polyvalent s'inspire de la nature et des jardins zen japonais. Le motif tridimensionnel est tactile et méditatif, s'attaquant efficacement au grain et à la crasse tout en créant une atmosphère calme à votre porte.

    Conception : Kristine Five Melvær

    Spécification
    • • Size 60x90 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heymat-stein-entrance-mat-60x90cm
    • Famille de produitsFloor
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)900
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)7
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord