Publier vos produits
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
Heymat Strå Entrance Mat - Large
    Heymat

    Heymat Strå Entrance Mat - Large

    Traduit par Google,

    Paillasson de haute qualité. Le tapis a une surface rugueuse et un support caoutchouté.

    • Bonnes propriétés de piégeage et d'absorption de la saleté
    • Bon effet de grattage
    • Le support empêche l'humidité d'atteindre le sol
    • Textile en matière 100% recyclée (PET)

    Strå s'inspire de l'herbe se balançant dans une brise chaude d'été, magnifiquement illustrée par un dessin géométrique doux dans un vert profond et ravissant. Le motif tridimensionnel est à la fois tactile et méditatif, créant une atmosphère calme à votre porte.

    Conception : Kristine Five Melvær

    Spécification
    • • Size 85x130 cm
      • The mat is highly durable and has excellent absorption and dirt-trapping properties
      • The mat is approximately 11 mm thick
      • The mat’s textile is made from 100% recycled plastic. The backing is made from non-slip SBR-rubber
      • The manufacturing process behind a Heymat involves numerous manual operations. This means that the mats may vary slightly in size, colour and appearance

      Maintenance

      The most effective way to clean the mat on a daily basis is with a vacuum cleaner, and it can also be shaken to get rid of sand or dirt.

      If the mat needs a more thorough cleaning, it can be rinsed with water.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heymat-stra-entrance-mat-85x130cm
    • Famille de produitsFloor
    • Groupe de produitsCarpets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1300
    • Largeur (mm)850
    • Profondeur (mm)7
    En rapport
    • Matériel principalPET
    • Matériel secondaireCaoutchouc
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Moquette / Tapis

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord