Publier vos produits
MT100 Composite Floor Slab
MT100 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT100 Composite Floor Slab

    Traduit par Google,
    Le profil de sol composite MT-100 (nommé en raison de la hauteur de nervure de 100 mm) est particulièrement adapté aux bâtiments de grande taille avec des structures métalliques et une lumière importante entre les supports. Cette conception de panneaux s'adapte parfaitement aux types de bâtiments tels que les bâtiments industriels, de bureaux et tertiaires, les grands bâtiments publics, les grands magasins et entrepôts, les centres commerciaux, de loisirs et sportifs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-compslab-mt100
    • Famille de produitsProfiled Sheet
    • Groupe de produitsComposite Slab
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)100
    • Largeur (mm)675
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCDalle
    • Nom UNSPSCSteel profiles
    • Code UNSPSC30102304
    • Code Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Structural deck systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titre OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction