Publier vos produits
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Panneau de toit avec solin pour usage agricole. Un panneau sandwich pour les surfaces de toit en pente, avec une feuille de polyester sur sa face intérieure. Ce panneau a été spécialement conçu pour les installations agricoles. Nous recommandons son utilisation dans des zones sujettes à des niveaux élevés de corrosion et des environnements agressifs. Son revêtement de surface intérieur est constitué de résines polyester renforcées de fibre de verre.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-agro-3gr
    • Famille de produitsRoof Sandwich Panel
    • Groupe de produitsRoof Sandwich Panel Hidden fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural roofing units
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings