Publier vos produits
MT60 Composite Floor Slab
MT60 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT60 Composite Floor Slab

    4.3 sur 5 étoiles4.3(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Le panneau MT-60 a été développé en collaboration avec le Groupe Structures du Département des Ressources Continues de l'École Supérieure d'Ingénieurs de Séville,
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-compslab-mt60
    • Famille de produitsProfiled Sheet
    • Groupe de produitsComposite Slab
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)60
    • Largeur (mm)820
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCDalle
    • Nom UNSPSCSteel profiles
    • Code UNSPSC30102304
    • Code Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Structural deck systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titre OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction