Publier vos produits
MT76 Composite Floor Slab
MT76 Composite Floor Slab
    Hiansa

    MT76 Composite Floor Slab

    3.3 sur 5 étoiles3.3(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Caractérisé par la hauteur du profil, y compris les queues d'aronde, ce modèle de plaque est particulièrement recommandé pour les bâtiments à structure métallique, où la taille et l'espace prennent une importance accrue, tels que les bâtiments industriels, les immeubles de bureaux, les hôpitaux, les centres de loisirs et les centres commerciaux.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-compslab-mt76
    • Famille de produitsProfiled Sheet
    • Groupe de produitsComposite Slab
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)76
    • Largeur (mm)880
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCDalle
    • Nom UNSPSCSteel profiles
    • Code UNSPSC30102304
    • Code Uniclass 2015Ss_30_12_85
    • Description de l'Uniclass 2015Structural deck systems
    • Code CSI MasterFormat 201405 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Composite Metal Decking
    • Numéro OmniClass23-13 35 23 11 13
    • Titre OmniClassMetal Structural Floor Decks
    • Code CSI UniFormat IIB1010
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction