Publier vos produits
BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet
Hiansa

BANDEJA 130.600 Profiled Roof Sheet

Traduit par Google,
En tant qu'option fonctionnelle au lieu des conceptions de type ceinture, ce modèle est plus attrayant visuellement et se présente dans une taille réduite - avec une excellente résistance mécanique et un montage facile. Ce modèle est disponible dans de nombreuses finitions : galvanisé, prélaqué et aluzinc, avec des épaisseurs à partir de 0,7 mm. à 1,2 mm. Sa largeur utile est de 600 mm, avec une longueur comprise entre 1 000 mm et 14 000 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-cub-ban130-600
  • Famille de produitsProfiled Sheet
  • Groupe de produitsProfiled Roof
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)130
  • Largeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCRoofing materials
  • Code UNSPSC301515
  • Code Uniclass 2015Ss_30_40_50
  • Description de l'Uniclass 2015Metal sheet, fully supported roof and dormer covering systems
  • Code CSI MasterFormat 201407 41 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
  • Numéro OmniClass23-13 39 27 11 13
  • Titre OmniClassSheet Metal Roofing
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings