Publier vos produits
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel
    Hiansa

    EASY AGRO 3GR Roof Insulated sandwich panel

    Traduit par Google,
    Panneau de toit sans solin pour usage agricole. Un panneau développé pour les installations agricoles. Le revêtement intérieur est un stratifié plastique fabriqué à partir de résine de polyester et renforcé de fibre de verre. Les nervures sur sa face extérieure confèrent à ce panneau une excellente rigidité, tandis que son âme en mousse assure un haut niveau d'isolation thermique. Ce panneau offre aux élevages une isolation thermique optimale avec une efficacité énergétique et une faible hauteur sous plafond.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hiansa-easy-agro-3gr
    • Famille de produitsRoof Sandwich Panel
    • Groupe de produitsRoof Sandwich Panel Visible Fixing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondairePolyuréthane
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCInsulation
    • Code UNSPSC3014
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural roofing units
    • Code CSI MasterFormat 201412 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings