Publier vos produits
EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel
Hiansa

EASY BOARD 5GR Roof Insulated sandwich panel

Traduit par Google,
Panneau de toit sans solin. Panneau métallique autoportant avec une âme en mousse isolante de polyuréthane (PUR), une tôle d'acier sur sa face extérieure et un revêtement en feutre sur sa face intérieure. Les nervures sur sa face extérieure (extérieure) confèrent à ce panneau une excellente rigidité, tandis que l'âme en mousse assure un haut niveau d'isolation thermique.
Spécifications techniques
  • Réference unique.hiansa-easy-board-5gr
  • Famille de produitsRoof Sandwich Panel
  • Groupe de produitsRoof Sandwich Panel Visible Fixing
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)1000
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePolyuréthane
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
  • Classification IFCToit
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014
  • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84
  • Description de l'Uniclass 2015Structural roofing units
  • Code CSI MasterFormat 201412 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Sandwich Panel Casework
  • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
  • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
  • Code CSI UniFormat IIB3010
  • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings